A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Nylofor 3D + Nylofor-Twilfix

Egyedi azonosító: Nylofor3D-Nylofor-Twilfix
Gyártó: Betafence
Termék család: Metal Fence Panel
Termék csoport: Nylofor 3D
Publikálás dátuma: 2021-04-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm 
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


Elsődleges anyag: Galvanized steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Belgium
Gyártás helye: Belgium

BIMobject kategória: Tájkertészet - Kerítés