Termékek közzététele
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM1008D two-way built-in low impedance loudspeaker can be used with a standard hi-fi or professional amplifier. It provides you with a powerful transparent and warm sound that covers the complete frequency band what makes this speaker suitable for the distribution of music at a higher volume level. The thin edge grill and chassis integrated neodymium magnets will guarantee an easy, smooth and elegant integration in every environment. This loudspeaker is extremely installer friendly due to its Quick Fit connector, a handy push fit terminal. The CM1008D loudspeaker can be painted in any RAL color making it the ultimate loudspeaker for décor-friendly installations.

    Specifikáció
    • Keywords: cm1008d, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, thin edge, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócm1008d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
    • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers