Termékek közzététele
CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White
Biamp

CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White

CM6E is a dual cone built-in 6.5-inch 100 volt loudspeaker suitable for almost any installation. This budget-friendly loudspeaker delivers a loud and clear sound reproduction. The CM6E has several power tappings (6 – 3 – 1.5 watts) and is the ideal speaker for the distribution of microphone calls and background music.

The housing is made of high quality ABS. The grill is made of steel and the loudspeaker has a 6.5-inch paper dual cone woofer. The loudspeaker is easy to install, due to its simple, quick mounting system with 3 screws. The CM6E loudspeakers can be painted any color.

Specifikáció
  • Keywords: cm6e, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 6.5', 6.5 inch, abs, 100 volt, sound reproduction, microphone, call, background music, paint,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócm6e_commercial-loudspeakers-ceiling
  • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
  • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers