Termékek közzététele
CMAR5T-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W; 100V/20W
Biamp

CMAR5T-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W; 100V/20W

The CMAR5T marine speaker brings high-quality sound even in the most humid places. 

The CMART Marine Series has 3 different models in 5” (CMAR5T-W), 6” (CMAR6T-W) and 8” (CMAR8T-W). These loudspeakers are especially developed to be installed in humid or hot (up to 95° C) environments like swimming pools, yachts, bathrooms, and saunas.

This waterproof marine loudspeaker is already equipped with a 20-watt transformer (T20iP) which makes this waterproof speaker well suited for low impedance as well as 100-volt systems.

Specifikáció
  • Keywords: cmar5t-w, cmar5t, 5', 5 inch, 5.25', 5.25 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, water proof, waterproof, water-proof, swimming pool, marine speaker,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócmar5t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
  • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers