Termékek közzététele
DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8
Biamp

DIMIC12S DIMIC12 Extension for AUDIOCONTROL12.8

DIMIC12S is an extension unit for the DIMIC12 digital paging station. Per DIMIC12 you can connect up to 7 DIMIC12S expansion units allowing a total of 96 programmable buttons available. When the DIMIC12S is used with AUDIOCONTROL12.8 you can allocate buttons to perform actions like opening a door, controlling a sound source, ring a bell or even start a series of commands. The DIMIC12S has 12 free configurable selection buttons and status LEDs.

Specifikáció
  • Keywords: dimic12s, extension, extension unit, paging, 12 zone, selective, mic, microphone, digital paging station, paging station, digital paging, audiocontrol12.8, communication, comms, expandable, maximum 7 x dimic12s, configurable,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódimic12s_commercial-audio-microphone
  • TermékcsaládCommercial Audio
  • TermékcsoportCommercial Audio Microphones
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC000070
  • ETIM-névMicrophone
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 leírásPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névPaging Systems
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 11
  • OmniClass névMicrophones