Termékek közzététele
QT® Active Emitter, Fusion Edition (DS1320) Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter, Fusion Edition (DS1320) Sound Masking Loudspeaker

DS1320 Qt® Active Emitter, Fusion Edition is compatible with the DS8000. It fuses QtPro direct-field technology with DynasoundPro networked sound masking, providing the most uniform coverage and precise control available in the sound masking industry. This makes it easier to mask buildings with varied ceiling architecture – for example, buildings with both open-plenum and drywall ceilings.

Specifikáció
  • Keywords: ds1320, ds 1320, qt active emitter, direct-field, dynasoundpro, dynasound pro, networked sound masking,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóds1320_masking-loudspeaker
  • TermékcsaládCambridge
  • TermékcsoportMasking Loudspeakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers