Termékek közzététele
Dynasound® DS1339 & Dynasound® DS1339W-TAA Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 70.7 Volt Systems
Biamp

Dynasound® DS1339 & Dynasound® DS1339W-TAA Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 70.7 Volt Systems

The DS1339 contains a 5.25-inch diameter speaker mounted on axis. The compact enclosure includes a convoluted, flame retardant, acoustical insert to eliminate standing waves and metallic resonance. Dynasound’s DS1339 sound masking speaker is designed for quick and easy installation into open structure architecture and above suspended ceilings. When suspended, the loudspeaker assembly offers a clean appearance with no exposed controls or wiring from below. The DS1339 provides uniform dispersion and is well suited for sound masking, paging, and music signals.

Specifikáció
  • Keywords: ds1339, cambridge sound, sound masking, loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, dynasound, sound masking speaker, open architecture, open space, suspended ceiling, open ceiling, paging, music,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóds1339_masking-loudspeaker
  • TermékcsaládCambridge
  • TermékcsoportMasking Loudspeakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers