Termékek közzététele
Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems
Biamp

Dynasound® DS1357 Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 8 Ohm Systems

The DS1357 contains a 5.25-inch diameter speaker mounted on axis. The compact enclosure includes a convoluted, flame-retardant, acoustical insert to further reduce standing waves and metallic resonance. Dynasound’s DS1357 sound masking speaker is designed for quick and easy installation into open structure architecture and above suspended ceilings. When suspended, the loudspeaker assembly offers a clean appearance with no exposed controls or wiring from below. The DS1357 provides uniform dispersion and is well suited for sound masking, paging and music signals.

Specifikáció
  • Keywords: ds1357, sound masking, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, sound masking, masking speaker, loudspeaker, dynasound, open structure architecture, open architecture, open ceiling, music, paging, suspended loudspeaker, suspended speaker, suspended assembly,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóds1357_masking-loudspeaker
  • TermékcsaládCambridge
  • TermékcsoportMasking Loudspeakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers