Termékek közzététele
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    The DS2022 return-air grill attenuator is designed for quick and easy installation into ceiling return-air grills in 2×2 suspended ceiling grid systems. The DS2022 is used to acoustically treat open return-air grills for sound masking uniformity by attenuating the amount of sound that can pass directly through.

    Specifikáció
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóds2022-return-air-grill-attenuator
    • TermékcsaládCambridge
    • TermékcsoportAttenuator
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC