Termékek közzététele
EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector
Biamp

EN-MPBD5T10-W EN54-24 Certified 2 x 5" Bidirectional Sound Projector

The EN-MPBD5T10 is a compact and stylish sound projector made of powder coated aluminum (RAL 9010 equivalent), equipped with 2 high efficiency full range 5.25-inch drivers and a multi tap 100 volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block and a thermal fuse.

With the bi-directional mounted full range drivers, the EN-MPBD5T10 is perfect for installations in corridors and halls for background music as well as for paging and evacuation purposes.

Specifikáció
  • Keywords: en-mpbd5t10-w, en-mpbd5t10, mpbd5t10, mpbd5t10w, bi-directional, sound, projector, compact, en54-24, certified, paging, evacuation, message, corridor, hall, background music, en mpbd5t10,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-mpbd5t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
  • TermékcsoportCommercial Loudspeakers En54 24
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers