Termékek közzététele
EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker
Biamp

EN-SPH5T16-W EN54-24 Certified 5" Sphere Loudspeaker

The EN-SPH5T16-W is a compact 5.25” sphere loudspeaker with ABS housing (Ul94 HB) (RAL 9010 equivalent), equipped with a high efficiency full range speaker and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The unit has a ceramic speaker line connector block and thermal fuse.

The EN-SPH5T16-W strong sphere loudspeaker offers a high sound pressure level and a balanced frequency response.

Specifikáció
  • Keywords: en-sph5t16, en-sph5t16-w, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, sphere, ui94hb, abs housing, ral 9010, ral9010, background, music, paging, evacuation, message, audio,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóen-sph5t16-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
  • TermékcsoportCommercial Loudspeakers En54 24
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers