Termékek közzététele
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    The revolutionary MA120 mixing amplifier offers the end-user an unseen cutting-edge design and ease-of-use. The ground-breaking intuitive front panel is clear and easy to use without any unnecessary bells and whistles. The volume control rotary on the front panel is prominent, illuminated, bigger and put in the forefront while the mic volume control is smaller and recessed.

    This class-d mixing power amplifier offers 120 watts in 70 or 100 volt mode and comes with three mic inputs balanced, along with four stereo line, mono summed inputs.

    Specifikáció
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóma120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • TermékcsaládCommercial Audio
    • TermékcsoportCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers