Termékek közzététele
MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station
Biamp

MICPAT-2 Selective 2-Zone Paging Station

The MICPAT-2 is a sturdy table type paging microphone. It is ideal for use with CONCEPT1T and MA247MR. It has a flexible gooseneck and a high quality unidirectional dynamic microphone capsule. With MICPAT-2 you can make paging calls to maximum two zones simultaneously (zone 1 individual, zone 2 individual or both zones). A clear LED indication for both the zones is integrated in the solid microphone base. The aluminum base is equipped with two push-to-talk switches.

Specifikáció
  • Keywords: apart, micpat, macpat-2, micpat2, apart micpat-2, apart micpat2, apart micpat

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómicpat-2_commercial-audio-microphone
  • TermékcsaládCommercial Audio
  • TermékcsoportCommercial Audio Microphones
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció
  • ETIM-kódEC000070
  • ETIM-névMicrophone
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_94_60
  • Uniclass 2015 leírásPaging microphones
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 névPaging Systems
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 11
  • OmniClass névMicrophones