Termékek közzététele
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO3T-BL 3" Small Design Loudspeaker, Black

    The OVO3T is a 3' small design two-way loudspeaker and is one of the most popular models of the OVO-series.

    The Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting, and the OVO3T speakers can be painted in any color.

    The speaker functions in 100 volt as well as in 16 ohms low impedance. The included bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble free musical enjoyment.

    Specifikáció
    • Keywords: ovo3t, ovo 3t, ovo, ovo3t-bl, ovo3t-w, 3', 3 inch, small design, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, angles, hide,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóovo3t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
    • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers