Termékek közzététele
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    5.25' design two-way loudspeaker.

    Ideal for paging purposes and quality background music in restaurants, doctor’s offices, and classrooms, its fresh and young design fits into any décor or interior style.

    The OVO5 loudspeakers can be mounted with the included wall bracket or can be placed freestanding on a shelf. The bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble-free musical enjoyment. Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting. The OVO5 loudspeakers can be painted in any color.

    The OVO5 loudspeakers can be painted any color.

    Specifikáció
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • TermékcsaládCommercial Loudspeakers
    • TermékcsoportCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers