Termékek közzététele
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P60DT 6.5' two-way, pendant loudspeaker brings an exceptional dispersion to areas and rooms with high-ceilings or large open spaces, while offering a clear speech and musical purity. Available in black and white, P60DT is suitable for a wide range of background and foreground sound applications. The dual Gripple™ wire suspension system, euroblock in/out connector, loudspeaker cables and 70/100-volt power rotary with 16 ohm connectivity can be hidden after installation by the innovatively designed end-cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this speaker a great choice.

    Specifikáció
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóp60dt_desono-pendant
    • TermékcsaládDesono
    • TermékcsoportDesono Pendant
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers