Termékek közzététele
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones
    Biamp

    PREZONE1 Stereo Pre-Amplifier/Mixer with 2 Stereo Volume Zones

    The PREZONE1 is a multi-functional stereo preamplifier/mixer, that allows you to independently control the volume in 2 stereo zones. It gives you the possibility to mix the 2 microphone levels easily with one of the 4 music sources. The innovative and extremely intuitive design of the front panel will instantly indicate how to operate the progressive PREZONE1. The logical rear panel will give every installer an instant understanding on how to install the unit. It’s easy to distinguish the PREZONE1 from its competitors. Its higher signal to noise ratio, ease-of-use, logical design and versatile installer features makes it suitable for almost every professional audio application. 

    Specifikáció
    • Keywords: apart, prezone, prezone1, prezone 1, pre zone, preamp, pre amp, pre-amp, multifunctional, stereo, 2 stereo zones, stereo zone, 2 mics, 2 microphones, music source, 4 music sources, non-u.s., non-us, outside us, outside emea, stereo pre-amplifier/mixer

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprezone1_commercial-audio-preamplifier
    • TermékcsaládCommercial Audio
    • TermékcsoportCommercial Audio Preamplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers