Termékek közzététele
QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter Sound Masking Loudspeaker

The Qt® Active Emitter is a single-source emitter capable of both sound masking and simultaneous clear reproduction of paging and music signals. It provides higher SPL and a broader frequency range than previous direct field Emitter offerings in a small, powerful speaker that’s virtually invisible once deployed in finished or open structure ceilings.
Specifikáció
  • Keywords: qt active emitter, active emitter, cambridge, sound masking loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, cambridge sound, paging, music, background, qt, emitter,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóqt-active-emitters_masking-loudspeaker
  • TermékcsaládCambridge
  • TermékcsoportMasking Loudspeakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers