Termékek közzététele
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Qt® Emitters are the backbone of the Qt Quiet Technology Sound Masking System. Qt Emitters are wide dispersion direct field speakers with 1.25” (3.17 cm) drivers and are smaller than a coffee mug. All Qt Emitters come in the adjustable format. These emitters deliver four uncorrelated audio channels, which provide uniform, unobtrusive sound masking. This feature, along with plug and play installation and easy configuration capability, make QtPro systems the most intelligently engineered and most effective sound masking systems on the market today for reducing noise distractions and protecting speech privacy.
Specifikáció
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóqt-emitters_masking-loudspeaker
  • TermékcsaládCambridge
  • TermékcsoportMasking Loudspeakers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers