Termékek közzététele
R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35-3896 Three-Way Full-Range (90° x 60°) Weather-Resistant Loudspeaker

The R.35-3896, housed in the same size enclosure as the 10-inch R.35COAX, is a triaxial 8-inch Carbon Ring Cone loudspeaker featuring Community’s exclusive MultiSource Waveguide™ technology which adeptly integrates the output from dual midrange compression drivers and a 1-inch exit HF compression driver into a single coherent source. Fully passive, it is voiced for flat musical reproduction without EQ and delivers class-leading SPL levels for a loudspeaker of its size.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: ultra-compact horn-loaded triaxial three-way, r.353896, r.35 3896, r353896, r 35 3896, r35, r.35, 3896, r-353896, r-35 3896

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór-35-3896_community-point-source
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Point Source
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers