Termékek közzététele
R.35COAX Two-Way 10-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35COAX Two-Way 10-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker

The compact R.15 and R.35 models give systems designers increased flexibility by offering vastly improved music playback, additional coverage patterns and higher output in attractive paintable enclosures. The R.15COAX and R.35COAX use identical 1.25-inch exit HF compression drivers, featuring Community’s exclusive Tru-Phase™ phase plug and Carbon Ring Cone Technology™. Both models include front-loaded LF drivers in highly reinforced enclosures for natural, non-resonant low frequency reproduction, while identical voicing ensures a uniform listening experience.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: ultra-compact coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.35coax, r.35 coax, r35coax, r 35 coax, r35, r.35, coax, r-35coax, r-35 coax

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór-35coax_community-point-source
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Point Source
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers