Termékek közzététele
R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker

The R.5-V2200 is a complete horn/driver system designed for use in voice-range sound reinforcement and announcement / signaling applications.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: dual-driver horn-loaded paging system, paging, paging system, horn, projector, r.5-v2200, r.5, v2200, r.5 v2200, r5-v2200, r5, r.5v2200, r5 v2200

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór-5-v2200_community-projectors-and-horn
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Projectors And Horns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-10-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers