Termékek közzététele
R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5COAX 2-Way Coaxial Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The largest member of the coaxial family, the 12-inch R.5COAX features the same high sensitivity and high output as the R.35COAX but with even greater LF extension. Community’s exclusive LF driver and 1-inch exit horn loaded compression driver produce a wide range, smooth musical frequency response with high efficiency, ensuring both high fidelity music reproduction and superb projection of clear intelligible speech with very low distortion.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: compact full-range coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.5coax, r.5 coax, r5coax, r 5 coax, r5, r.5, coax, r-5coax, r-5 coax

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór-5coax_community-point-source
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Point Source
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers