Termékek közzététele
R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R.5HP 3-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The higher power three-way R.5HP offers higher sensitivity and additional mid range clarity for noisy or reverberant environments. The R.5HP maximizes vocal projection and intelligibility over distance by incorporating a Community M200 midrange compression driver on a coaxially mounted 60° x 40° horn, creating a focused directivity pattern with a pronounced response emphasis in the midrange voice band. The LF and HF contribute significantly to the response, resulting in effortless, realistic voice reproduction that is ideal for voice PA applications in stadiums, fair grounds, or auto racing tracks.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: compact voice-range optimized high output three-way, r.5hp, r 5hp, r-5hp, 5hp, r5hp

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór-5hp_community-point-source
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Point Source
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers