Termékek közzététele
R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker
Biamp

R1 Two-Way Horn Loaded Weather-Resistant Full-Range Loudspeaker

The large format R1 offers very high sensitivity with LF directivity control to 400 Hz. The R1’s large, deep LF horn and large diaphragm 1-inch exit HF driver provide greater HF extension and LF output than the R.5HP with similar voiceband output. Available in three horn pattern options - 60° x 40°, 60° x 60° or 90° x 40°, the 12-inch R1 delivers excellent wideband directivity and is a superb choice for excessively reverberant indoor sports venues and small to mid-sized outdoor stadiums.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: full-range large format horn-loaded two-way, r1, r 1, r-1

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór1_community-point-source
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Point Source
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers