Termékek közzététele
R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R2-MAX High Output Full-Range 60° x 40° Weather-Resistant Loudspeaker

The family of R-MAX loudspeakers delivers outstanding musical performance. Housed in the same size enclosures as Community’s flagship R2models, the R2-MAX models feature powerful 1.4-inch exit HF drivers, high performing midrange drivers, and 600W neodymium woofers, delivering well behaved coverage patterns, exceptional intelligibility and flat frequency response. The R2-52MAX adds 50° x 20° long range coverage with high-power 1-inch exit HF and dual M200HP midrange drivers. While providing the outstanding dynamic range and projection expected from R SERIES, R2-MAX loudspeakers offer listeners a superior musical experience with higher output than the standard R2.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC1604D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Specifikáció
  • Keywords: dual 12-inch high output, high performance three-way, r2-max, r2 max, r2, max, r2max

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór2-max_community-point-source
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Point Source
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers