Termékek közzététele
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W
    Biamp

    REVAMP1120T 1-Channel 100V Digital Power Amplifier, 1 x 120W

    Our newest single channel professional power amplifier the REVAMP1120T is a unique and versatile design with 1 x 120 watts output power @ 100 volts (or @ 4 ohms). The REVAMP1120T is a class-D amplifier with a built-in galvanic separated toroidal output transformer free of external influences and disturbances. Convection-cooled and excluded from cooling fans this amplifier is reliable, maintenance-free, silent and dust-free.

    The rear clip LED indication on the input gain together with the ease of installation via multiple input and link connection options make the REVAMP1120T the preferred installer’s choice. Completely built in a 1U chassis without front control the REVAMP1120T is bound to become a staple in the small and mid-sized fixed install audio market.

    Specifikáció
    • Keywords: revamp1120t, revamp 1120t, 1120t, revamp, 1 output channel, 1x120 output, digital power amplifier, power amp, 1x120w, 1x120watt, 1x120 watt, 120watt, 120w, 120 watt, class-d, class d, class-d amplifier, amplifier, amp, switching mode power supply, 1 line input, 1 input, 1 output,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórevamp1120t_commercial-audio-power-amplifier
    • TermékcsaládCommercial Audio
    • TermékcsoportCommercial Audio Power Amplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers