Termékek közzététele
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W
    Biamp

    REVAMP2120T 2-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 2 x 120W

    Immaculate sound performance, extremely reliable, maintenance-free -- this is how we would describe our latest REVAMP2120T. This 2-channel digital power amplifier provides 2 x 120 watts output power @ 100 volts or @ 4 ohms, that can easily be bridged into a powerful 240 watts @ 100 volts or 8-ohm single amplifier. The REVAMP2120T is a convection cooled class-D amplifier without built-in fans which ensures that the amplifier is noiseless and dust-free. The ergonomic and efficient 1U design has a galvanic separated toroidal output transformer built in to avert external influences & disturbances. During the configuration of the input gain the rear clip LED indicator can be used for a fast and easy installation. The multiple inputs and link connectors make the REVAMP2120T a versatile and installer-friendly amplifier superior to any other in the fixed install market.

    Specifikáció
    • Keywords: revamp2120t, revamp 2120t, 2120t, power amp, 2-channel, 2 channel, class-d, class d, 2x120w, 2x120 watts, bridgeable, no fan, noiseless, convection,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórevamp2120t_commercial-audio-power-amplifier
    • TermékcsaládCommercial Audio
    • TermékcsoportCommercial Audio Power Amplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers