Termékek közzététele
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W
    Biamp

    REVAMP4240T 4-Channel 100V Bridgeable Digital Power Amplifier, 4 x 240W

    REVAMP4240T is a professional 4-channel digital power amplifier with 4 x 240-watt output power @ 100 volt, but the unit is also bridgeable to 2 x 480 watts @ 100 volt. The unit incorporates a high efficiency SMPS power supply and outputs with efficient Class D output topology.

    REVAMP4240T is the ideal amplifier for applications with 4 zones in mono, 2 zones in stereo or even bridged dual mono or bridged stereo systems. This amplifier contains an intelligent variable speed cooling fan that only will be activated in case of emergency.

    In order to match each input to its respective source the input sensitivity can be adapted to your needs. The input stage also features a built-in 250 Hz HP-filter to optimize the system for use on horn speakers.

    Specifikáció
    • Keywords: revamp4240t, revamp 4240t, 4240t, 4-channel, bridgeable, power amp, power amplifier, 4x240w, 4x240 watts, class-d, class d, smps power supply, cooling fan, 4 zones, 2 zones, stereo zone, bridged,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórevamp4240t_commercial-audio-power-amplifier
    • TermékcsaládCommercial Audio
    • TermékcsoportCommercial Audio Power Amplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers