Termékek közzététele
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
    Biamp

    REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W

    This 8-channel bridgeable power amplifier is probably the most versatile class-D amplifier in the range. Combined with a pre-amplifier or matrix the REVAMP8250 can be used to create 8 zones in mono, 4 zones in stereo, even 4 bridged mono or 2 bridged stereo systems can be created. The amplifier has an intelligent variable speed cooling fan built-in to keep the unit cool. When installing the REVAMP8250, a handy input overload LED indicator on the rear and amplifier clip indicator on the front will guarantee a fast and hassle-free installation. 

    Specifikáció
    • Keywords: revamp8250, revamp 8250, 8250, bridgeable, power amp, power amplifier, class-d, class d, 8 channel, 8-channel, 8x250w, 8x250 watts, 8 zones, 4 zones, stereo zones, cooling fan, amplifier, audio, sound, switching mode power supply, 8 outputs, 8 inputs,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórevamp8250_commercial-audio-power-amplifier
    • TermékcsaládCommercial Audio
    • TermékcsoportCommercial Audio Power Amplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers