Termékek közzététele
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-4300R CV 4-Channel, 300W Amplifier

    The Tesira AMP-4300R CV is a constant voltage 70V/100V, digital networked, four channel amplifier. It is AVB/TSN enabled and delivers 300 watts per channel. It is rack mountable, and part of an integrated Tesira audio network. It also offers fault reporting, impedance monitoring, and optional analog failover.
    Specifikáció
      • Four channel amplifier; 300W per channel, constant voltage
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Optional analog failover
      • Optional I/O expander card slot
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 4300r, cv, amp-4300r, amp-4300r, 4300r-cv, 4300r cv, 4300rcv, tesira amp, tesira amp-4300r cv, tesira amp-4300r-cv, amp4300r, amp4300r-cv, amp4300r cv, amp4300rcv, tesiraamp, tesiraamp4300r, 4300, tesira amp 4300r cv, tesira amp4300r cv, tesira amp-4300r cv, tesira 4300, tesira cv, four channel amplifier, four-channel, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, impedance monitoring, analog failover,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótesira-amp-4300r-cv_amplifier
    • TermékcsaládTesira
    • TermékcsoportAmplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers