Termékek közzététele
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-8175R 8-Channel, 175W Amplifier

    The Tesira AMP-8175R is a digital network eight channel amplifier. Itis AVB/TSN enabled and delivers 175 watts per channel. It is rack mountable, and part of an integrated Tesira audio network. It also offers fault reporting, impedance monitoring, and optional analog failover.
    Specifikáció
      • Eight channel amplifier; 175W per channel
      • Impedance monitoring
      • Configurable via Tesira software
      • Dual AVB ports
      • Bridgeable channels
      • Optional analog failover
      • Two optional I/O expander card slots
      • Front panel OLED display with capacitive touch navigation
      • Front panel control of individual and chassis-wide mutes/levels
      • Rack mountable (2RU)
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 8175r, amp-8175r, tesira amp, tesira amp-8175r, amp8175r, tesiraamp, tesiraamp8175r, 8175, tesira amp 8175r, tesira amp8175r, tesira amp-8175, tesira 8175, eight channel amplifier, eight channel, 8 channel, 8-channel, amplifier, digital network, impedance monitoring,

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótesira-amp-8175r_amplifier
    • TermékcsaládTesira
    • TermékcsoportAmplifiers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kód4511
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 leírásAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 23 11
    • OmniClass névStereo Amplifiers