Termékek közzététele
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders
    Biamp

    Tesira® EX-IO 4-Channel Input and Output Expanders

    The Tesira EX-IO is a half-rack expander box for use with AVB-enabled Tesira server-class devices. The EX-IO is a 4-channel input and output expander. The expander features two channels of mic or line level audio input and two channels of mic or line level audio output. The expander communicates with the Tesira AVB network for audio networking, configuration, and control, and is powered by PoE+.
    Specifikáció
      • Two channels of balanced mic or line level input
      • Two channels of balanced mic or line level output
      • 0 – 66dB gain, adjustable in 6dB increments on inputs
      • Selectable full-scale output reference level (24dBu, 18dBu, 12dBu, 6dBu, 0dBu, -31dBu) for best interface/performance
      • +48V Phantom Power on inputs
      • Powered by PoE+
      • Half-rack chassis
      • RoHS compliant and AES grounded
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, tesira ex, ex, tesira ex-io, ex-io, tesira ex io, ex io, tesira exio, exio, io, tesira io

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótesira-ex-io_expander
    • TermékcsaládTesira
    • TermékcsoportExpanders
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek