Termékek közzététele
VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer
Biamp

VLF208LV Versatile Low Frequency Dual 8-Inch Large Volume Compact Subwoofer

The “large volume” dual 8-inch VLF208LV features a low velocity port design that extends the frequency response while eliminating air noise through a heavy-duty 16-gauge steel perforated grille. With a frequency response down to 40 Hz (-3 dB) and an operating range to 30 Hz (-10 dB), the 1000-watt program VLF208LV stunningly delivers low end power from a compact size. 

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS 
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well. 

Specifikáció
  • Keywords: subwoofer, vlf208lv , vlf 208lv, vlf-208lv, vlf, 208lv, 208, sub woofer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvlf208lv_community-subwoofer
  • TermékcsaládCommunity
  • TermékcsoportCommunity Subwoofers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • UNSPSC névAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kód4511
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers