Termékek közzététele
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter
    Biamp

    Vocia® POTS-1 Telephone Paging Adapter

    The Vocia Telephone Paging adapter allows a direct connection of two or four analog telephone service (POTS) lines or POTS-based PBX telephone lines. The interface permits live, real-time paging using any page code within the Vocia system. POTS-1 supports Vocia regular and emergency messaging, and will also support page stacking and store-and-forward functionality.
    Specifikáció
      • Two or four POTS lines (POTS-1-2 or POTS-1-4)
      • Device monitoring 
      • Power via dual 24V DC inputs (redundant inputs) power supply included 
      • Software-configurable signal processing
      • Rack mountable (1RU) 
      • Dual CobraNet® ports for redundant Ethernet connections 
      • Rotary switches for device identification
      • IP30 compliant
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia pots-1, vocia pots1, vocia pots 1, pots-1, pots 1, pots1, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, pots, vocia pots

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvocia-pots-1_expansion-input
    • TermékcsaládVocia
    • TermékcsoportExpansion Inputs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Kommunikáció