Termékek közzététele
Vocia® TTS-1nce Text-to-Speech Engine
Vocia® TTS-1nce Text-to-Speech Engine
    Biamp

    Vocia® TTS-1nce Text-to-Speech Engine

    The TTS-1nce is designed to work in conjunction with a Vocia Message Server 1e (MS-1e) to enable text-to-speech messaging as part of a Vocia system solution. The TTS-1nce uses Ethernet-based control protocols in conjunction with CobraNet to function within a Biamp Vocia system and constructs announcements using a set of user-defined templates. The TTS-1nce interfaces with Rauland-Borg Nurse Call systems.

    Specifikáció
      • Text-to-speech announcement creation via web interface
      • Rauland-Borg Nurse Call Responder 5 Interface
      • Announcements in multiple languages and voices
      • User-defined templates
      • Status LED
      • Ability to interface with third party control systems via IP (TTS-1nce VTP)
      • Vocia Message Server 1e (MS-1e) required for operation
      • Rack mountable (1RU)
      • Rotary switches for unit identification
      • CE marked and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia tts-1nce, vocia tts1nce, vocia tts 1nce, tts-1nce, tts 1nce, tts1nce, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, vocia ms-1e, vocia ms1e, vocia ms 1e, ms-1e, ms 1e, ms1e

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvocia-tts-1nce_messaging-processor
    • TermékcsaládVocia
    • TermékcsoportMessaging Processors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Hálózatok