Termékek közzététele
100/S - SOLDER FITTING
BIANCHI F.LLI

100/S - SOLDER FITTING

Low lead connection with solder end.

Bianchi Fittings Series 100 can be used in the different systems applications (BSP union thread art.100, NPT union thread art.100/1, union solder art. 100/S,  union press art. 100/P, union PEX 1807 art. 100/X.)


Specifikáció
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító100-S
  • TermékcsaládRadiator valves and heating products
  • TermékcsoportThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • IFC besorolásCső fitting
  • ETIM-kódEC003023
  • ETIM-névFitting with 1 connection
  • UNSPSC névPlumbing connectors
  • UNSPSC kód40141720
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52
  • Uniclass 2015 leírásPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass szám23-19 25 13 21 17
  • OmniClass névFittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings