Termékek közzététele
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD
BIANCHI F.LLI

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Bianchi F.lli linear manifolds  are the perfect solution for water sanitary or heating systems, which can be assembled together to create extended manifolds.

A full range of plastic boxes art. 270 can be used to built-in the manifolds inside the wall, together with mouting brackets art. 270CS.

Yellow and nichel plated finishing available.

Available from 2 to 5 outlets.

Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító202
  • TermékcsaládManifolds
  • TermékcsoportLinear forged manifolds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEC010298
  • ETIM-névManifold valve
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING