A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

202B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Egyedi azonosító: 202B
Gyártó: BIANCHI F.LLI
Termék család: Manifolds
Termék csoport: Linear manifolds with valves
Publikálás dátuma: 2020-03-03
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. 

Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 4 outlets.

MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM

TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"


Elsődleges anyag: Brass
Másodlagos anyag: Brass
Tervezés helye: Italy
Gyártás helye: Italy

BIMobject kategória: Vízvezeték-szerelés - Szelepek
IFC besorolás: Distribution Flow Element
UNSPSC név: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: JS
Uniclass 1.4 Leírás: Piped supply systems
Uniclass 2.0 Kód: EE-55
Uniclass 2.0 Leírás: Piped Supply Elements
Uniclass 2015 Kód: Ss_55_70
Uniclass 2015 Leírás: Water distribution and supply systems
NBS Reference Kód: 55
NBS Reference Leírás: Piped Supply Elements
CSI MasterFormat 2014 kód: 35 20 13.19
CSI MasterFormat 2014 cím: Hydraulic Manifolds
OmniClass szám: 23-39 21 13 21
OmniClass cím: Manifolds
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Valves

Név Érték
Connection Size 0.75 in
Handle Type Plastic
Working Pressure 10 Pa

BIMobject®