Termékek közzététele
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING
BIANCHI F.LLI

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Ball valve with pipe union and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing.

Available with blue and red butterfly handle.

Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító422BC
  • TermékcsaládValves for water
  • TermékcsoportBall valves with pipe union
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • ETIM-kódEC011343
  • ETIM-névBall valve
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC