Termékek közzététele
C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS
BIANCHI F.LLI

C342A÷C3502A - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Bianchi F.lli manifolds for underfloor heating systems with flowmeters and thermostatic valves are the perfect solution for underfloor heating systems.

Flow adjustment can be easily done thanks to the high quality flowmeters that are installed on the back flow circuit manifold. Terminal parts are equipped with a water drain ball valve and manual/automatic air discharge valves. Ball valves with thermometers art. 422M can be used to shut off the heating system. 

Available from 2 to 12 outlets. The manifolds are delivered already assembled with brackets art. 271.

Specifikáció
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóC342A-C3502A
  • TermékcsaládManifolds
  • TermékcsoportPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • ETIM-kódEC010298
  • ETIM-névManifold valve
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódSs_55_70
  • Uniclass 2015 leírásWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névHydraulic Manifolds
  • OmniClass szám23-39 21 13 21
  • OmniClass névManifolds
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING