Termékek közzététele
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3/5 csillag4.3(27 vélemény)
    • 8-ft diameter with 2-ft extension included recommended for spaces 50 x 50 feet and ceilings 15 to 25 feet.
    • Includes mount hardware for bar joist installation.
    • Feel up to 10 degree 10° F cooler in the summer; save up to 30% on heating in the winter.
    • Input power and required breaker: 100-125 VAC, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Wired wall controller included.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Specifikáció
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • TermékcsaládCeiling Fan
    • Termékcsoport8 Blade
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
    • IFC besorolásVentillátor
    • UNSPSC névFans
    • UNSPSC kód40101604
    • CSI MasterFormat 2014 kód43 11 26
    • CSI MasterFormat 2014 névAxial Fans
    • OmniClass szám23-33 31 19
    • OmniClass névFans