A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Ash Tray

Egyedi azonosító: ashtray
Gyártó: BikeKeeper
Termék család: BikeKeeper
Termék csoport: Outdoor furniture
Publikálás dátuma: 2016-08-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
ASH TRAY BKP301
to be emptied from the bottom, installed to a wall or a bin.

We have applied the quality and style associated with our BikeKeeper racks to our outdoor furniture line as well. If necessary, we can upgrade your outdoor furniture during the bicycle parking station construction, or provide you with a smart bicycle storage solution for a refurnished yard. While our furniture was designed to complement the BikeKeeper bicycle parking stations, their sophisticated design and colour options make them a fitting choice for any yard.


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 10

BIMobject kategória: Tájkertészet - Outdoor Furniture
IFC besorolás: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L8272
Uniclass 1.4 Leírás: Ashtrays
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_07_04
Uniclass 2015 Leírás: Ashtrays
OmniClass szám: 23-11 00 00
OmniClass cím: Site Products

BIMobject®