A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Bench with a Backrest

Egyedi azonosító: benchwithabackrest
Gyártó: BikeKeeper
Termék család: BikeKeeper
Termék csoport: Outdoor furniture
Szélesség (mm): 1940
Magasság (mm): 600
Mélység (mm): 1096
Publikálás dátuma: 2016-08-23
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Elsődleges anyag: Wood
Másodlagos anyag: Stainless steel
Tervezés helye: Finland
Gyártás helye: Finland
Nettó tömeg (Kg): 30

BIMobject kategória: Tájkertészet - Outdoor Furniture
IFC besorolás: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L84553
Uniclass 1.4 Leírás: Outdoor
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Leírás: Street and site benches
OmniClass szám: 23-11 29 13 11
OmniClass cím: Exterior Benches

BIMobject®