Termékek közzététele
ONE SIDE 8
BikeKeeper

ONE SIDE 8

4.2/5 csillag4.2(14 vélemény)
Bicycle parking stations with frame locking. ONE SIDE 8 BK1001 4 rails / for 8 bicycles
Specifikáció
  • BikeKeeper ® bicycle parking stations with frame locking provide uncompromised security for bicycles, mopeds, scooters and buggies. BikeKeeper® storage solutions help residents transfer their valuables safely into secure storage locations. When opportunities for theft are thwarted, other forms of vandalism are reduced as well. As a result, the residents will feel happier!
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoneside8
  • TermékcsaládBikeKeeper
  • TermékcsoportBicycle parking stations
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2016-08-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)850
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
  • Nettó tömeg (kg)100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
  • OmniClass szám23-11 29 11
  • OmniClass névBicycle Racks and Shelters