Termékek közzététele
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber

    Acoustic panel depth absorber

    The high-quality aluminum panels are available in a glossy powder coating or matte anodized finish and encase the premium white polyester fleece. This combination offers outstanding properties: improved room acoustics by reducing reverberation time, extremely long service life, and ideal compatibility.

    High fire resistance (B1) and minimal moisture absorption (<1%) are a matter of course for us. The panels are suitable for a wide range of wall surfaces.

    Specifikáció
    • Material: 3 mm aluminum, white polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 10 kg

      Effect:  Focuses on absorbing low, booming frequencies

      Improved acoustics:    Minimizes low, disturbing noises such as booming

      Area of application:    Perfect for apartments, offices, or lounges that border busy roads or where low bass noises are disturbing

      Spatial sound:    Attenuates low noise and creates a quieter and more relaxed atmosphere

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóacoustic-panel-depth-absorber
    • Termékcsaládacoustic panel
    • Termékcsoportacoustic depth panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-02-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők

    Termék elérhetősége

    Európa