Termékek közzététele
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON
Metal panel POLYGON

    Metal panel POLYGON

    Laminary slopes and bottoms are framed again and again by multi-angled polygons – distinctly and visibly crisp through the embossing with hard lines and radii.
    This model is especially suitable for metallic looks made of stainless stell or copper in interior design.

    And again this model possesses a complete continuos repeating pattern in all directions.


    Specifikáció
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetal-panel-polygon
    • Termékcsaládmetal panel
    • Termékcsoportmetal panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3100
    • Szélesség (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

    Termék elérhetősége

    Európa