Termékek közzététele
Metal panel UNFOLDED
Metal panel UNFOLDED

    Metal panel UNFOLDED

    Concise folds and a clear symmetry appear attractive and tidy. Then light creates bright and shadowy areas and makes the pattern move dressy.

    The dark anodized variants show a simple classiness and accantuate the patterns straightness, whereas variants in plain stainless steel (or polished or brushed) expose very special and crisp reflection effects. Even as perforated metal sheet the subtle structure of lines and sloped small areas are apparent.

    Specifikáció
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetal-panel-unfolded
    • Termékcsaládmetal panel
    • Termékcsoportmetal panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3100
    • Szélesség (mm)1300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

    Termék elérhetősége

    Európa