Termékek közzététele
Metal panel WAVE mini
Metal panel WAVE mini

    Metal panel WAVE mini

    Our finest wave impresses with its clearly defined shape and particularly narrow lines, which give the panel a delicate yet harmonious surface effect. The interplay of light and shadow creates a lively relief that appears different depending on the viewing angle and time of day.
    Broken reflections on the metallic surface create a fascinating interplay of depth and dynamism – a subtle effect that visually expands rooms and accentuates them elegantly.
    The structure appears calm and rhythmic at the same time and blends seamlessly into modern and prestigious architectural concepts.

    Specifikáció
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3200mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1500mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetal-panel-wave-mini
    • Termékcsaládmetal panel
    • Termékcsoportmetal panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3200
    • Szélesség (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

    Termék elérhetősége

    Európa