Termékek közzététele
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent

    Metal panel WAVE opulent

    Designed especially for large-scale application, our most opulent wave still goes everywhere – perforated or not

    A large, eye-catching wave with perfect panel-to-panel repeat. Bold 3D parametric design to make a statement.

    Specifikáció
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2985mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1290mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómetal-panel-wave-opulent
    • Termékcsaládmetal panel
    • Termékcsoportmetal panel
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2985
    • Szélesség (mm)1290
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat

    Termék elérhetősége

    Európa